HUBBELL CANADA
Plaques murales et boîtes, couvercles de boîte, 1 groupe, 1) ouverture duplex, pour boîte de sortie portable, blanc, HBLP8FSL
Image of HBLP8FSL Plaques murales et boîtes, couvercles de boîte, 1 groupe, 1) ouverture duplex, pour boîte de sortie portable, blanc, HBLP8FSL

Plaques murales et boîtes, couvercles de boîte, 1 groupe, 1) ouverture duplex, pour boîte de sortie portable, blanc, HBLP8FSL

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBLP8FSL

Plaques murales et boîtes, couvercles de boîte, 1 groupe, 1) ouverture duplex, pour boîte de sortie portable, blanc.

Plaque de recouvrement Valox® résistante aux chocs

For Portable Outlet Box

Général

Application

1) Duplex Opening

Catalog Number

HBLP8FSL

Couleur

White

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Thermoplastic

Matériel - quincaillerie de montage

Box Mount- Mounting Screws

Nombre de prises de sortie

1-Device

Ouvertures défonçables

Plage du cordon

.38" - .75"

Spécifications

  • Bonding Strap - Brass
  • Cord Connector - Nylon nut
  • Nylon Gotcha® ring
  • Neoprene grommet
  • Gasket - UL recognized closed-cell foam
  • Grounding Screw - Brass
  • Indoor Screws - Zinc Plated Steel

Type

Non-Metallic Fs Cover Plate

Type

Cover Plate

Type d'article

UPC

783585708591

Dimensions

Largeur

2.84 in

Longueur

4.56 in

Poids

0.05 lb

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • C22.2 No. 18 and C22.2 No. 94 Enclosures Types 1, 3R and C22.2 No. 0.4
  • UL 514C, UL467 and UL50 Enclosures Types 1, 3R

Configuration

Nombre de prises de sortie

1-Device

Ouvertures défonçables

Logistique

Quantité dans l'emballage

25