HUBBELL CANADA
Plaques murales et boîtes, couvercles de boîte, 1 groupe, plaque vierge, pour boîte de sortie portable, blanc, HBLP14FSL
Image of HBLP14FSL Plaques murales et boîtes, couvercles de boîte, 1 groupe, plaque vierge, pour boîte de sortie portable, blanc, HBLP14FSL

Plaques murales et boîtes, couvercles de boîte, 1 groupe, plaque vierge, pour boîte de sortie portable, blanc, HBLP14FSL

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBLP14FSL

Plaques murales et boîtes, couvercles de boîte, 1 groupe, plaque vierge, pour boîte de sortie portable, blanc.

Le boîtier de montage en surface entièrement homologué UL de Hubbell est conçu avec des fonctionnalités qui permettent une installation facile et conforme au code de tous les types d'appareils de 15 A à 50 A. Ces caractéristiques comprennent un support de mise à la terre métallique, des moyeux de conduit filetés et des supports de montage externes. Avec un premier adaptateur d'angle de 55 degrés de l'industrie, la combinaison d'appareils est la seule conforme au code de 45 pouces cubes. solution pour les installations 50A 4 fils. L'adaptateur d'angle peut également être installé séparément pour les applications sur panneaux.

  • Fabriqué en PBT résistant aux chocs
  • convient pour une utilisation avec n'importe quel boîtier de montage en surface de style FS/FD.

For Portable Outlet Box

Général

Application

No Openings

Catalog Number

HBLP14FSL

Couleur

White

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériel - quincaillerie de montage

Box Mount- Mounting Screws

Nombre de prises de sortie

1-Device

Ouvertures défonçables

Spécifications

Plate - PBT

Type

Non-Metallic Fs Cover Plate

Type

Cover Plate

Type d'article

UPC

783585681870

Dimensions

Poids

0.05 lb

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

Meets NEMA WD-1, WD-6 And ANSI Standards

Configuration

Nombre de prises de sortie

1-Device

Ouvertures défonçables

Logistique

Quantité dans l'emballage

5