HUBBELL CANADA
Plaques murales et boîtes, couvercles résistant aux intempéries, 1-Groupe, 1.40" Ouverture, Horizontal, Gris, RW51520
Image of RW51520 Plaques murales et boîtes, couvercles résistant aux intempéries, 1-Groupe, 1.40" Ouverture, Horizontal, Gris, RW51520

Plaques murales et boîtes, couvercles résistant aux intempéries, 1-Groupe, 1.40" Ouverture, Horizontal, Gris, RW51520

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: RW51520

Plaques murales et boîtes, couvercles résistant aux intempéries, 1-Groupe, 1.40" Ouverture, Horizontal, Gris.

  • Monobloc
  • Ouverture de 1,40 po
  • Horizontal

While-In Use Weatherproof

Général

Application

1.40" Opening

Catalog Number

RW51520

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Zinc, Cast

Matériel - quincaillerie de montage

Standard Box Mount- Mounting Screws

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Nombre de prises de sortie

1-Device

Ouvertures défonçables

Spécifications

  • Gasket - Foam
  • Material - Zinc, painted gray
  • Mounting Screws - Zinc plated steel

Type

Horizontal Mount 1.4 in Opening

Type

Weatherproof Covers

Type d'article

UPC

883778119538

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Configuration

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Nombre de prises de sortie

1-Device

Ouvertures défonçables

Logistique

Quantité dans l'emballage

24