HUBBELL CANADA
Plaques murales et boîtes, couvercles résistant aux intempéries, 1-Groupe, Ouverture recto-verso, Vertical, Gris, RW51470
Image of RW51470 Plaques murales et boîtes, couvercles résistant aux intempéries, 1-Groupe, Ouverture recto-verso, Vertical, Gris, RW51470

Plaques murales et boîtes, couvercles résistant aux intempéries, 1-Groupe, Ouverture recto-verso, Vertical, Gris, RW51470

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: RW51470

Plaques murales et boîtes, couvercles résistant aux intempéries, 1-Groupe, Ouverture recto-verso, Vertical, Gris.

  • Monobloc
  • Ouverture duplex
  • Verticale

While-In Use Weatherproof

Général

Application

1) Duplex

Catalog Number

RW51470

Construction

Cast

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

No

Matériel - quincaillerie de montage

Standard Box Mount- Mounting Screws

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Nombre de prises de sortie

1-Device

Ouvertures défonçables

None

Spécifications

  • Gasket - Foam
  • Material - Zinc, painted gray
  • Mounting Screws - Zinc plated steel

Type

Vertical Mount Duplex

Type

Weatherproof Covers

Type d'article

Weatherproofing Covers

UPC

883778119521

Dimensions

Taille de l'afficheur

1-Gang

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Configuration

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Nombre de prises de sortie

1-Device

Ouvertures défonçables

None

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

4464

Quantité dans l'emballage

24