Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: RW51380
While-In Use Weatherproof
Catalog Number
RW51380
Construction
Cast
Couleur
Gris
Matériau
Zinc, Cast
Matériel - quincaillerie de montage
Standard Box Mount- Mounting Screws
Nombre d'unités multiplex
2-Gang
Nombre de prises de sortie
2-Device
Ouvertures défonçables
None
Spécifications
Type
Vertical Mount 1.4 in Opening
Type
Weatherproof Covers
Type d'article
Weatherproofing Covers
UPC
883778119507
Poids
0.7 lb
Taille de l'afficheur
2-Gang
Norme(s) de l'industrie
UL Listed
Nombre d'unités multiplex
2-Gang
Nombre de prises de sortie
2-Device
Ouvertures défonçables
None
Quantité dans l'emballage
10