HUBBELL CANADA
Plaques murales et boîtes, couvercles résistant aux intempéries, 2-Groupes, Ouverture recto-verso, Vertical, Gris, RW51450
Image of RW51450 Plaques murales et boîtes, couvercles résistant aux intempéries, 2-Groupes, Ouverture recto-verso, Vertical, Gris, RW51450

Plaques murales et boîtes, couvercles résistant aux intempéries, 2-Groupes, Ouverture recto-verso, Vertical, Gris, RW51450

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: RW51450

Plaques murales et boîtes, couvercles résistant aux intempéries, 2-Groupes, Ouverture recto-verso, Vertical, Gris.

  • Double
  • Ouverture duplex
  • Verticale

While-In Use Weatherproof

Général

Catalog Number

RW51450

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Zinc, Cast

Matériel - quincaillerie de montage

Standard Box Mount- Mounting Screws

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Nombre de prises de sortie

2-Device

Ouvertures défonçables

Spécifications

  • Gasket - Foam
  • Material - Zinc, painted gray
  • Mounting Screws - Zinc plated steel

Type

Vertical Mount 2 Decorator

Type

Weatherproof Covers

Type d'article

UPC

883778119514

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Configuration

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Nombre de prises de sortie

2-Device

Ouvertures défonçables

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2040

Quantité dans l'emballage

10