HUBBELL CANADA
Plaques murales et boîtiers, couvercles anti-intempéries, 1-groupe, 1) ouverture de 1,72", taille standard, fonte d'aluminium, HBL3393
Image of HBL3393 Plaques murales et boîtiers, couvercles anti-intempéries, 1-groupe, 1) ouverture de 1,72", taille standard, fonte d'aluminium, HBL3393
Image of HBL3393 Plaques murales et boîtiers, couvercles anti-intempéries, 1-groupe, 1) ouverture de 1,72", taille standard, fonte d'aluminium, HBL3393

Plaques murales et boîtiers, couvercles anti-intempéries, 1-groupe, 1) ouverture de 1,72", taille standard, fonte d'aluminium, HBL3393

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL3393

Plaques murales et boîtiers, couvercles anti-intempéries, 1-groupe, 1) ouverture de 1,72", taille standard, fonte d'aluminium.

  • Monobloc
  • 1) Ouverture de 1,72 po
  • Taille standard

Standard Product

Général

Application

1.80" Opening

Catalog Number

HBL3393

Construction

Cast

Matériau

Aluminum, Cast

Matériel - quincaillerie de montage

Vertical FS/FD Mount- Mounting Screws

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Nombre de prises de sortie

1-Device

Ouvertures défonçables

None

Spécifications

  • Gasket - Neoprene
  • Hinge Pin - Stainless steel
  • Material - Aluminum
  • Spring - Stainless steel

Type

For receptacles with Face Diameter 1.68-1.72

Type

Covers

Type d'article

Weatherproofing Covers

UPC

783585809090

Dimensions

Poids

0.45 lb

Taille de l'afficheur

1-Gang

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Configuration

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Nombre de prises de sortie

1-Device

Ouvertures défonçables

None

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2800

Quantité dans l'emballage

10