HUBBELL CANADA
Plaques murales et boîtiers, couvercles anti-intempéries, 1 groupe, 1) ouverture verrouillable 50A, taille standard, aluminium fondu, 7383
Image of 7383 Plaques murales et boîtiers, couvercles anti-intempéries, 1 groupe, 1) ouverture verrouillable 50A, taille standard, aluminium fondu, 7383

Plaques murales et boîtiers, couvercles anti-intempéries, 1 groupe, 1) ouverture verrouillable 50A, taille standard, aluminium fondu, 7383

Marque: Bryant

No de catalogue: 7383

Plaques murales et boîtiers, couvercles anti-intempéries, 1 groupe, 1) ouverture verrouillable 50A, taille standard, aluminium fondu.

  • 1 groupe
  • 1) Ouverture de verrouillage 50 A
  • Taille standard
  • Fonte d'aluminium

Standard Product

Général

Application

Locking Devices

Catalog Number

7383

Couleur

Métallique

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Aluminum, Cast

Matériel - quincaillerie de montage

Vertical Mounted

Nombre de prises de sortie

50A 3 and 4-Wire

Ouvertures défonçables

Type

For 50A Locking Plugs

Type

Weatherproof Cover

Type d'article

UPC

781786628267

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Configuration

Nombre de prises de sortie

50A 3 and 4-Wire

Ouvertures défonçables

Logistique

Quantité dans l'emballage

10