HUBBELL CANADA
Plaques murales et boîtiers, couvercles anti-intempéries, 1-groupe, pour coupure de courant 20A Bryant, taille standard, fonte d'aluminium, 23007
Image of 23007 Plaques murales et boîtiers, couvercles anti-intempéries, 1-groupe, pour coupure de courant 20A Bryant, taille standard, fonte d'aluminium, 23007

Plaques murales et boîtiers, couvercles anti-intempéries, 1-groupe, pour coupure de courant 20A Bryant, taille standard, fonte d'aluminium, 23007

Marque: Bryant

No de catalogue: 23007

Plaques murales et boîtiers, couvercles anti-intempéries, 1-groupe, pour coupure de courant 20A Bryant, taille standard, fonte d'aluminium.

  • 1 groupe
  • Pour interruption de courant Bryant 20 A
  • Taille standard
  • Fonte d'aluminium

Standard Product

Général

Application

Straight Blade and Locking

Catalog Number

23007

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Aluminum, Cast

Matériel - quincaillerie de montage

Vertical Mounted

Nombre de prises de sortie

1.40" Opening

Ouvertures défonçables

Taille

Standard

Type

For Power Interrupting Devices

Type

Weatherproof Covers

Type d'article

UPC

781786618916

Dimensions

Taille

Standard

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Configuration

Nombre de prises de sortie

1.40" Opening

Ouvertures défonçables

Logistique

Quantité dans l'emballage

20