HUBBELL CANADA
Plaques murales et boîtiers, couvercles anti-intempéries, 1-groupe, pour PresSwitch, taille standard, jaune élastomère, HBL17CM50
Image of HBL17CM50 Plaques murales et boîtiers, couvercles anti-intempéries, 1-groupe, pour PresSwitch, taille standard, jaune élastomère, HBL17CM50

Plaques murales et boîtiers, couvercles anti-intempéries, 1-groupe, pour PresSwitch, taille standard, jaune élastomère, HBL17CM50

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL17CM50

Plaques murales et boîtiers, couvercles anti-intempéries, 1-groupe, pour PresSwitch, taille standard, jaune élastomère.

  • 1 groupe
  • Pour PresSwitch
  • Taille standard

Standard Product

Général

Catalog Number

HBL17CM50

Construction

Molded

Couleur

Jaune

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Neoprene

Matériel - quincaillerie de montage

Vertical FS/FD Mount- Mounting Screws

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Nombre de prises de sortie

1-Device

Ouvertures défonçables

None

Série

Weatherproof Plates

Spécifications

  • Material - Steel
  • Press Switch - Neoprene

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Press Switch

Type

Weatherproof Plates

Type d'article

Weatherproof Plates

UPC

783585808925

Dimensions

Largeur

2.94 in

Longueur

4.63 in

Poids

0.3 lb

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Liée à l'opération

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Configuration

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Nombre de prises de sortie

1-Device

Ouvertures défonçables

None

Logistique

Quantité dans l'emballage

10