HUBBELL CANADA
Plaques murales et boîtiers, couvercles anti-intempéries, 2-groupes, 1) ouverture de 2,44", taille standard, polycarbonate jaune, HBL77CM77A
Image of HBL77CM77A Plaques murales et boîtiers, couvercles anti-intempéries, 2-groupes, 1) ouverture de 2,44", taille standard, polycarbonate jaune, HBL77CM77A

Plaques murales et boîtiers, couvercles anti-intempéries, 2-groupes, 1) ouverture de 2,44", taille standard, polycarbonate jaune, HBL77CM77A

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL77CM77A

Plaques murales et boîtiers, couvercles anti-intempéries, 2-groupes, 1) ouverture de 2,44", taille standard, polycarbonate jaune.

  • 2 groupes
  • 1) Ouverture de 2,44 po
  • Taille standard

Standard Product

Général

Catalog Number

HBL77CM77A

Construction

Molded

Couleur

Jaune

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Thermoplastic

Matériel - quincaillerie de montage

Vertical FS/FD Mount- Mounting Screws

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Nombre de prises de sortie

1-Device

Ouvertures défonçables

None

Série

Accessory

Spécifications

  • Gasket - Neoprene
  • Material - Thermoplastic
  • Mounting Screws - Stainless steel
  • Spring - Stainless steel

Type

For Receptacles with Face Diameter of 2.28–2.44 in.

Type

Covers

Type d'article

Weatherproofing Covers

UPC

783585809496

Dimensions

Dimensions

4.56 po x 4.62 po x 1.31 po

Hauteur

1.31 in

Largeur

4.62 in

Longueur

4.56 in

Poids

0.35 lb

Taille de l'afficheur

2-Gang

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL Listed - Canadian and U.S.

Configuration

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Nombre de prises de sortie

1-Device

Ouvertures défonçables

None

Logistique

Quantité dans l'emballage

20