Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBLP8FSY
For Portable Outlet Box
Application
1) Duplex Opening
Catalog Number
HBLP8FSY
Couleur
Jaune
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Thermoplastic
Matériel - quincaillerie de montage
Box Mount- Mounting Screws
Nombre de prises de sortie
1-Device
Ouvertures défonçables
Plage du cordon
.38" - .75"
Spécifications
Type
Non-Metallic Fs Cover Plate
Type
Cover Plate
Type d'article
UPC
783585318189
Largeur
2.84 in
Longueur
4.56 in
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
Nombre de prises de sortie
1-Device
Ouvertures défonçables
Nombre d'unités sur la palette
13600
Quantité dans l'emballage
25