HUBBELL CANADA
Plaques murales et boîtiers, plaques métalliques, 1-groupe, 1) ouverture de sécurité, taille standard, acier inoxydable, SS12RKL
Image of SS12RKL Plaques murales et boîtiers, plaques métalliques, 1-groupe, 1) ouverture de sécurité, taille standard, acier inoxydable, SS12RKL

Plaques murales et boîtiers, plaques métalliques, 1-groupe, 1) ouverture de sécurité, taille standard, acier inoxydable, SS12RKL

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: SS12RKL

Plaques murales et boîtiers, plaques métalliques, 1-groupe, 1) ouverture de sécurité, taille standard, acier inoxydable.

  • Environnements soumis à un usage intensif
  • Non-magnétique : 18.0 hromium, 8.0% Nickel
  • Un film plastique protecteur permet d'éviter les rayures et les dommages.

Le film protecteur aide à prévenir les rayures et les dommagesAffiche une apparence soignée avec la durabilité du métalL'airain et l'aluminium sont recouverts d'une couche de laque pour empêcher l'oxydation

Général

Application

Protection contre le contact des bornes et du câblage sous tension. Donne un aspect fini à l'installation.

Catalog Number

SS12RKL

Construction

Estampillé

Coupure (ou découpure)

1) Trou pour interrupteurs à clé rotative

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Acier inoxydable, type 302/304

Matériel - quincaillerie de montage

Vis de fixation

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Orientation

montage vertical

Spécifications

  • Appearance - Horizontal brushed appearance
  • Material - Stainless steel 302/304
  • Mounting Screws - 302/304 SS, Slotted head
  • Plate Openings - Barrel Key switch
  • Plate Type - 1-Gang

Taille

Standard

Type

Barrell Key Switch

Type

Spécialité

Type d'article

Vis de fixation

UPC

883778201639

Dimensions

Épaisseur

0.035

Taille

Standard

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Orientation

montage vertical

Logistique

Quantité dans l'emballage

10