HUBBELL CANADA
Plaques murales et boîtiers, plaques métalliques, 1 groupe, 1) ouvertures de 1,937", taille standard, acier inoxydable, SS737
Image of SS737 Plaques murales et boîtiers, plaques métalliques, 1 groupe, 1) ouvertures de 1,937", taille standard, acier inoxydable, SS737

Plaques murales et boîtiers, plaques métalliques, 1 groupe, 1) ouvertures de 1,937", taille standard, acier inoxydable, SS737

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: SS737

Dispositifs Twist-Lock®, 30 Amp Accessoires Hubbellock®, Plaques murales pour prises, inox 302/304, 1-groupe, lisse. NON anti-intempéries.

Les plaques murales en acier inoxydable offrent des solutions pour une variété d'applications industrielles et commerciales. Acier inoxydable de type 302/304 Non magnétique : 18,0 % de chrome, 8 % de nickel - Idéal pour les environnements hautement corrosifs tels que les hôpitaux, la transformation des aliments, les exigences sans électricité statique et plus encore ; idéal pour les environnements soumis à de fortes sollicitations. Acier inoxydable de type 430 Magnétique : 17,0 % de chrome, moins de 0,5 % de nickel - Esthétiquement identique aux plaques murales en acier inoxydable de type 302/304 et conviennent mieux aux environnements où la résistance à la corrosion est moins critique ; idéal pour un usage commercial standard. Laiton massif lisse – Offre un aspect somptueux avec la durabilité du métal ; la finition est recouverte de laque pour empêcher l’oxydation. Aluminium anodisé – Résistance non magnétique et à la corrosion pour une large gamme.

  • Idéal pour les environnements hautement corrosifs
  • Non-magnétique
  • Film plastique protecteur pour éviter les rayures et les dommages

Protective film helps to prevent scratches and damageProvides a plush appearance with the durability of metalBrass and Aluminum are lacquer coated to inhibit oxidation

Général

Application

Designed for highly corrosive environments

Catalog Number

SS737

Conditions environnementales

Corrosion Resistant

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Stainless Steel, Type 302/304

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Orientation

Vertical Mount

Spécifications

  • Appearance - Horizontal brushed appearance
  • Mounting Screws - 302/304 SS, Slotted head
  • Plate Openings - Single Receptacle
  • Plate Type - 1-Gang
  • Thickness - Stainless steel 302/304

Taille

Standard

Type

1-Single - 1.97 in Hole

Type

Single

UPC

883778201196

Dimensions

Épaisseur

0.035

Poids

0.65 lb

Taille

Standard

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Corrosion Resistant

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Configuration

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Orientation

Vertical Mount

Logistique

Quantité dans l'emballage

10