Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: SS43
Les plaques murales en acier inoxydable offrent des solutions pour une variété d'applications industrielles et commerciales. Acier inoxydable de type 302/304 Non magnétique : 18,0 % de chrome, 8 % de nickel - Idéal pour les environnements hautement corrosifs tels que les hôpitaux, la transformation des aliments, les exigences sans électricité statique et plus encore ; idéal pour les environnements soumis à de fortes sollicitations. Acier inoxydable de type 430 Magnétique : 17,0 % de chrome, moins de 0,5 % de nickel - Esthétiquement identique aux plaques murales en acier inoxydable de type 302/304 et conviennent mieux aux environnements où la résistance à la corrosion est moins critique ; idéal pour un usage commercial standard. Laiton massif lisse – Offre un aspect somptueux avec la durabilité du métal ; la finition est recouverte de laque pour empêcher l’oxydation. Aluminium anodisé – Résistance non magnétique et à la corrosion pour une large gamme.
Le film protecteur aide à prévenir les rayures et les dommagesAffiche une apparence soignée avec la durabilité du métalL'airain et l'aluminium sont recouverts d'une couche de laque pour empêcher l'oxydation
Application
Protection contre le contact des bornes et du câblage sous tension. Donne un aspect fini à l'installation.
Catalog Number
SS43
Construction
Estampillé
Coupure (ou découpure)
Vierge, montage sur boîtier
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Acier inoxydable, type 302/304
Matériel - quincaillerie de montage
Vis de fixation
Nombre d'unités multiplex
4-Gang
Orientation
montage vertical
Spécifications
Taille
Standard
Type
Box Mounted
Type
Blanc
Type d'article
Vis de fixation
UPC
883778201028
Épaisseur
0.035
Taille
Standard
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL Listed
Normes - Conformité RoHS
CM
Nombre d'unités multiplex
4-Gang
Orientation
montage vertical
Nombre d'unités sur la palette
3000
Quantité dans l'emballage
10