HUBBELL CANADA
Plaques murales et boîtiers, plaques métalliques, 4-groupes, vierges, taille standard, acier inoxydable, SS44
Image of SS44 Plaques murales et boîtiers, plaques métalliques, 4-groupes, vierges, taille standard, acier inoxydable, SS44

Plaques murales et boîtiers, plaques métalliques, 4-groupes, vierges, taille standard, acier inoxydable, SS44

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: SS44

Plaques murales et boîtiers, plaques métalliques, 4-groupes, vierges, taille standard, acier inoxydable.

Les plaques murales en acier inoxydable offrent des solutions pour une variété d'applications industrielles et commerciales. Acier inoxydable de type 302/304 Non magnétique : 18,0 % de chrome, 8 % de nickel - Idéal pour les environnements hautement corrosifs tels que les hôpitaux, la transformation des aliments, les exigences sans électricité statique et plus encore ; idéal pour les environnements soumis à de fortes sollicitations. Acier inoxydable de type 430 Magnétique : 17,0 % de chrome, moins de 0,5 % de nickel - Esthétiquement identique aux plaques murales en acier inoxydable de type 302/304 et conviennent mieux aux environnements où la résistance à la corrosion est moins critique ; idéal pour un usage commercial standard. Laiton massif lisse – Offre un aspect somptueux avec la durabilité du métal ; la finition est recouverte de laque pour empêcher l’oxydation. Aluminium anodisé – Résistance non magnétique et à la corrosion pour une large gamme.

  • Idéal pour les environnements hautement corrosifs
  • Non-magnétique
  • Film plastique protecteur pour éviter les rayures et les dommages

Protective film helps to prevent scratches and damageProvides a plush appearance with the durability of metalBrass and Aluminum are lacquer coated to inhibit oxidation

Général

Application

Protection against contact of live terminals and wiring. Provides finished look to installation.

Catalog Number

SS44

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Stainless Steel, Type 302/304

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Nombre d'unités multiplex

4-Gang

Orientation

Vertical Mount

Spécifications

  • Appearance - Horizontal brushed appearance
  • Material - Stainless steel 302/304
  • Mounting Screws - 302/304 SS, Slotted head
  • Plate Openings - Blank

Taille

Standard

Type

Strap Mount

Type

Blank

UPC

883778201721

Dimensions

Épaisseur

0.035

Taille

Standard

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Configuration

Nombre d'unités multiplex

4-Gang

Orientation

Vertical Mount

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

3000

Quantité dans l'emballage

10