HUBBELL CANADA
Plaques murales et couvercles de boîte, Plaque murale de taille moyenne, Nylon, 2-Groupes, 2) Décorateur, Ordinateur marqué, Orange, NPJ82CO
Image of NPJ82CO Plaques murales et couvercles de boîte, Plaque murale de taille moyenne, Nylon, 2-Groupes, 2) Décorateur, Ordinateur marqué, Orange, NPJ82CO
Discontinué

Plaques murales et couvercles de boîte, Plaque murale de taille moyenne, Nylon, 2-Groupes, 2) Décorateur, Ordinateur marqué, Orange, NPJ82CO

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: NPJ82CO

Plaques murales et couvercles de boîte, Plaque murale de taille moyenne, Nylon, 2-Groupes, 2) Décorateur, Ordinateur marqué, Orange.

  • Côtes de renfort pour plus de résistance 
  • Matériau en nylon auto-extinguible à fort impact 
  • caractéristique de vis captive maintient la vis de montage en place

La taille standard est 1/8" plus grande pour vous donner une couverture supplémentaire pour cacher les ouvertures de boîtes rugueusesCoins nervurés pour une esthétique améliorée, pour une utilisation dans n'importe quelle applicationÉgalement disponible en taille moyenne et pré-marquéeNervures de renforcement pour une résistance supplémentaireCapt

Général

Application

Protection contre le contact des bornes et du câblage sous tension. Donne un aspect fini à l'installation.

Catalog Number

NPJ82CO

Construction

Moulé

Couleur

Orange

Coupure (ou découpure)

2) Prise double

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Nylon

Matériel - quincaillerie de montage

Vis de fixation

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Orientation

montage vertical

Spécifications

  • Appearance - Smooth
  • Material - Nylon
  • Mounting Screws - Steel painted, slotted head
  • Plate Openings - Duplex
  • Plate Type - 2-Gang

Taille

Standard

Type

2-Duplex - Computer

Type

Spécialité

Type d'article

Vis de fixation

UPC

883778111051

Dimensions

Épaisseur

0.06

Taille

Standard

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Configuration

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Orientation

montage vertical

Logistique

Quantité dans l'emballage

25