Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: NPJJ8I
Plaques murales en nylon – Notre gamme de plaques murales en nylon comprend des plaques murales de taille standard plus grandes pour fournir une couverture supplémentaire pour masquer l'ouverture brute de la boîte, une esthétique améliorée, une plus grande résistance, une plus grande résistance aux chocs, ainsi qu'une excellente facilité de nettoyage dans tous les différents types d'environnements. Les plaques murales de taille standard de Hubbell sont 1/8 de pouce plus grandes pour vous offrir une couverture supplémentaire permettant de masquer les ouvertures brutes des boîtes. La profondeur est de ¼ de pouce, ce qui lui permet de s'adapter confortablement à l'appareil, même lors d'installations imparfaites ou lors de travaux de rénovation.
Catalog Number
NPJJ8I
Couleur
Ivoire
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Nylon
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Taille
Mid-Size
Type
1-Duplex
Type
Duplex
UPC
883778306778
Taille
Mid-Size
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Quantité dans l'emballage
25