HUBBELL CANADA
Plaques murales et couvercles de boîtier, Plaque murale, Nylon, 4-groupes, 3) Toggle 1) Duplex, NP38W
Image of NP38W Plaques murales et couvercles de boîtier, Plaque murale, Nylon, 4-groupes, 3) Toggle 1) Duplex, NP38W
Discontinué

Plaques murales et couvercles de boîtier, Plaque murale, Nylon, 4-groupes, 3) Toggle 1) Duplex, NP38W

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: NP38W

Plaques murales et couvercles de boîtier, Plaque murale, Nylon, 4-groupes, 3) Toggle 1) Duplex.

Plaques murales en nylon – Notre gamme de plaques murales en nylon comprend des plaques murales de taille standard plus grandes pour fournir une couverture supplémentaire pour masquer l'ouverture brute de la boîte, une esthétique améliorée, une plus grande résistance, une plus grande résistance aux chocs, ainsi qu'une excellente facilité de nettoyage dans tous les différents types d'environnements. Les plaques murales de taille standard de Hubbell sont 1/8 de pouce plus grandes pour vous offrir une couverture supplémentaire permettant de masquer les ouvertures brutes des boîtes. La profondeur est de ¼ de pouce, ce qui lui permet de s'adapter confortablement à l'appareil, même lors d'installations imparfaites ou lors de travaux de rénovation.

  • Nervures de renfort pour plus de résistance
  • matériau en nylon auto-extinguible à fort impact
  • la fonction de vis captive maintient la vis de montage en place

Standard Size is 1/8" larger to give you extra coverage to hide rough box openingsCurved corners for improved aesthetics, for use in any applicationAlso available in mid-sized and pre-markedReinforcement ribs for extra strengthCapt

Général

Application

Protection against contact of live terminals and wiring. Provides finished look to installation.

Catalog Number

NP38W

Couleur

White

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Nylon

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Nombre d'unités multiplex

4-Gang

Orientation

Vertical Mount

Spécifications

  • Appearance - Smooth
  • Material - Nylon
  • Mounting Screws - Steel painted, slotted head
  • Plate Openings - Toggle, Duplex
  • Plate Type - 4-Gang

Taille

Standard

Type

3-Toggle, 1-Duplex

Type

Combination

Type d'article

UPC

883778105593

Dimensions

Épaisseur

0.06

Taille

Standard

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Configuration

Nombre d'unités multiplex

4-Gang

Orientation

Vertical Mount

Logistique

Quantité dans l'emballage

10