HUBBELL CANADA
Plaques, téléphone mural, 6 positions, 4 conducteurs, bloc 110, blanc, NS721W
Image of NS721W Plaques, téléphone mural, 6 positions, 4 conducteurs, bloc 110, blanc, NS721W
Discontinué

Plaques, téléphone mural, 6 positions, 4 conducteurs, bloc 110, blanc, NS721W

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: NS721W

Plaques, téléphone mural, 6 positions, 4 conducteurs, bloc 110, blanc.

Conçues pour les applications vocales, ces prises offrent une alternative économique aux besoins de base en matière de montage mural et de performances. Disponible en thermoplastique à haute résistance aux chocs ou en acier inoxydable. Conforme à la partie 68 de la FCC. Répertorié UL 1863 – Accessoire de circuit de communication et certifié CSA.

  • Conforme à la partie 68 de la FCC
  • disponible en thermoplastique ou en acier inoxydable hautement résistant aux chocs

Standard Product

Général

Application

Communications

Catalog Number

NS721W

Couleur

White

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Nylon

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Spécifications

Device Type - 6-Position, 4-Conductor

Taille

Standard

Températures nominales

Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact

Type

Telephone Jack

Type d'article

UPC

883778502613

Dimensions

Taille

Standard

Caractéristiques électriques

Connectivité

110 Punch Down

Pertes dues à la pièce d'insertion

Per TIA

Résistance des contacts

Per TIA

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Liée à l'opération

Températures nominales

Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact

Logistique

Quantité dans l'emballage

10