Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: NS726SS
Conçues pour les applications vocales, ces prises offrent une alternative économique aux besoins de base en matière de montage mural et de performances. Disponible en thermoplastique à haute résistance aux chocs ou en acier inoxydable. Conforme à la partie 68 de la FCC. Répertorié UL 1863 – Accessoire de circuit de communication et certifié CSA.
Produit standard
Application
Communications
Catalog Number
NS726SS
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Contacts
Bronze phosphoreux
Couleur
Inox
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
acier inoxydable
Matériel - quincaillerie de montage
Vis de fixation
Spécifications
Device Type - 6-Position, 4-Conductor
Taille
Standard
Températures nominales
Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact
Type
Prise téléphonique
Type d'article
1) Prise à 6 positions et 4 conducteurs
UPC
883778502675
Taille
Standard
Connectivité
Screw Terminals
Pertes dues à la pièce d'insertion
Per TIA
Résistance des contacts
Per TIA
Contacts
Bronze phosphoreux
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL Listed
Températures nominales
Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact
Quantité dans l'emballage
10