HUBBELL CANADA
Plastron téléphone/données/multimédia, Plastron Secure-IT, inviolable, 1-groupe, 4 ports, gris, TPF1GY
Image of TPF1GY Plastron téléphone/données/multimédia, Plastron Secure-IT, inviolable, 1-groupe, 4 ports, gris, TPF1GY

Plastron téléphone/données/multimédia, Plastron Secure-IT, inviolable, 1-groupe, 4 ports, gris, TPF1GY

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: TPF1GY

Plastron téléphone/données/multimédia, Plastron Secure-IT, inviolable, 1-groupe, 4 ports, gris.

  • Le cache-équerre offre une protection et une durée de vie plus longue
  • Les ouvertures en quinconce et en angle permettent une sortie de câble et un rayon de courbure adéquats
  • Plusieurs méthodes de fixation du cache-équerre : Vis, loquet ou les deux.

Locking Plate

Général

Application

Secure Connections in High Traffic Areas

Catalog Number

TPF1GY

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

High-Impact Thermoplastic (UL 94V-0)

Matériel - quincaillerie de montage

NEMA 1-Gang Opening

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Nombre de ports

4

Orientation

Vertical

Type

Security

Type d'article

UPC

662620850795

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • RoHS Compliant
  • UL and cUL Listed 1863

Configuration

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Nombre de ports

4

Orientation

Vertical

Logistique

Quantité dans l'emballage

10