Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL28W75IN
Catalog Number
HBL28W75IN
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Performance
Environmental - Flammability - UL94 V-2
Type
Interiors
Type d'article
Watertight Devices 30A Replacement Interior
UPC
783585456416
Courant nominal
30 A
Courant nominal
30 A
Description de la tension nominale
3 Phase 250 VAC
Tension nominale
3 Phase 250 VAC
Nombre de fils
4-Wire
Nombre de pôles
3-Pole
Classe NEMA nominale
L15-30P
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Norme(s) de l'industrie
Meets NEMA WD-1, WD-6 And ANSI Standards
Performance
Environmental - Flammability - UL94 V-2
Quantité dans l'emballage
50