Marque: Killark
No de catalogue: PLUG3-EX
Les bouchons filetés de fermeture de Killark sont utilisés pour boucher les trous taraudés ou les moyeux. Les versions Ex sont certifiées Quad Listed. Disponibles dans un large éventail de tailles et finis en aluminium sans cuivre, en acier et en fer avec un placage électrolytique en zinc.
Catalog Number
PLUG3-EX
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Acier
Série
PLUG Series
Type
Prise encastrée
Type de fini
Zinc Plated
UPC
783936060002
Taille du moyeu
1"
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Numéro de dossier « ATEX »
13ATEX1196U
Numéro de dossier « IECE »
13.0073U
Quantité dans l'emballage
25