HUBBELL CANADA
Image of HBL24GB306GYTR PlugTrak, inviolable, 20A125V, 3', HBL24GB306GYTR

PlugTrak, inviolable, 20A125V, 3', HBL24GB306GYTR

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL24GB306GYTR

PlugTrak, acier, inviolable, 20A125V, 3'.

  • Configurations d'espacement multiples
  • finition résistante aux rayures grises ou ivoire
  • câblage à déplacement d'isolation offrant une rétention supérieure des fils

Général

Catalog Number

HBL24GB306GYTR

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Nombre de prises

6

Série

Metal

Type

Tamper Resistant

Type

Single Circuit

UPC

783585453064

Dimensions

Longueur

3 ft

Caractéristiques électriques

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Configuration

Nombre de prises

6

Logistique

Quantité dans l'emballage

2