Marque: Bryant
No de catalogue: PH150
Standard Product
Application
General Cable Pulling
Capacité de charge
3280
Catalog Number
PH150
Construction
Woven
Force de rupture approximative
16,400 lbs
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Steel, Galvanized
Matériel - quincaillerie de montage
Non-Mounted
Série
Underground T-Type
Type
Closed Mesh, Double Weave
Type
Flexible Eye, Short Length
UPC
781786280342
Fiche technique du câble
UL Listed Circuit Wire
Plage de diamètres de câbles
1.50 in-1.99 in
Taille du câble
1.50-1.99" (3.81-5.05)
Indicateur EU RoHs
Yes
Capacité de charge
3280
Force de rupture approximative
16,400 lbs