HUBBELL CANADA
Poignée de câble Bryant, tire-câble, à usage intensif, oeillet flexible aérien, 1.50-1.74", MST150FE
Image of MST150FE Poignée de câble Bryant, tire-câble, à usage intensif, oeillet flexible aérien, 1.50-1.74", MST150FE

Poignée de câble Bryant, tire-câble, à usage intensif, oeillet flexible aérien, 1.50-1.74", MST150FE

Marque: Bryant

No de catalogue: MST150FE

Poignée de câble Bryant, tire-câble, à usage intensif, oeillet flexible aérien, 1.50-1.74".

  • Robuste
  • Œil flexible supérieur
  • 1,50 à 1,74 po

Standard Product

Général

Application

General Cable Pulling

Capacité de charge

6120

Catalog Number

MST150FE

Construction

Woven

Force de rupture approximative

30,600 lbs

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Steel, Galvanized

Matériel - quincaillerie de montage

Non-Mounted

Série

Overhead Multiple Strength

Type

Closed Mesh, Triple, Double, Single Weave

Type

Flexible Eye

UPC

781786282100

Lié au conducteur

Fiche technique du câble

UL Listed Circuit Wire

Plage de diamètres de câbles

1.50 in-1.74 in

Taille du câble

1.50-1.74" (3.81-4.42)

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Liée à la force

Capacité de charge

6120

Force de rupture approximative

30,600 lbs