Application
General Cable Pulling
Capacité de charge
1360
Catalog Number
MST025FE
Construction
Woven
Force de rupture approximative
6,800 lbs
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Steel, Galvanized
Matériel - quincaillerie de montage
Non-Mounted
Série
Overhead Multiple Strength
Type
Closed Mesh, Triple, Double, Single Weave
Type
Flexible Eye
UPC
781786282001
Fiche technique du câble
UL Listed Circuit Wire
Plage de diamètres de câbles
0.25 in-0.49 in
Taille du câble
.25-.49" (.63-1.24)
Indicateur EU RoHs
Yes
Capacité de charge
1360
Force de rupture approximative
6,800 lbs