Application
General Cable Pulling
Capacité de charge
2000
Catalog Number
MST050FE
Construction
Woven
Force de rupture approximative
10,000 lbs
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Steel, Galvanized
Matériel - quincaillerie de montage
Non-Mounted
Série
Overhead Multiple Strength
Type
Closed Mesh, Triple, Double, Single Weave
Type
Flexible Eye
UPC
781786282025
Fiche technique du câble
UL Listed Circuit Wire
Plage de diamètres de câbles
0.50 in-0.74 in
Taille du câble
.50-074" (1.27-1.88)
Indicateur EU RoHs
Yes
Capacité de charge
2000
Force de rupture approximative
10,000 lbs