Application
45 Degree Male
Catalog Number
DC50434
Diamètre des filets
3/4 NPT
Indicateur EU RoHs
No
Matériau
Aluminum Fitting, Stainless Steel Mesh
Matériel - quincaillerie de montage
Locknut or Tapped Opening
Série
Deluxe Cord Grips
Températures nominales
Minimum -30 Deg F to 225 Deg F (-34 Deg C to 107 Deg C)
Type
For Insulated Cables
Type
45 Degree Male Thread
UPC
781786252059
Diamètre des filets
3/4 NPT
Nombre de conducteurs
Jacketed UL Listed Cable Only
Plage de diamètres de câbles
0.500 in-0.625 in
Indicateur EU RoHs
No
Températures nominales
Minimum -30 Deg F to 225 Deg F (-34 Deg C to 107 Deg C)
Quantité dans l'emballage
5