HUBBELL CANADA
Poignée de câble de luxe, mâle angle droit, .312-.375", 3/8" avec maillure, DC31938
Image of DC31938 Poignée de câble de luxe, mâle angle droit, .312-.375", 3/8" avec maillure, DC31938

Poignée de câble de luxe, mâle angle droit, .312-.375", 3/8" avec maillure, DC31938

Marque: Bryant

No de catalogue: DC31938

Poignée de câble de luxe, mâle angle droit, .312-.375", 3/8" avec maillure.

  • .312-.375"
  • 3/8" avec maille

Standard Product

Général

Application

90 Degree Male

Catalog Number

DC31938

Diamètre des filets

3/8 NPT

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Aluminum Fitting, Stainless Steel Mesh

Matériel - quincaillerie de montage

Locknut or Tapped Opening

Série

Deluxe Cord Grips

Températures nominales

Minimum -30 Deg F to 225 Deg F (-34 Deg C to 107 Deg C)

Type

For Insulated Cables

Type

90 Degree Male Thread

UPC

781786243620

Dimensions

Diamètre des filets

3/8 NPT

Lié au conducteur

Nombre de conducteurs

Jacketed UL Listed Cable Only

Plage de diamètres de câbles

0.312 in-0.375 in

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Liée à l'opération

Températures nominales

Minimum -30 Deg F to 225 Deg F (-34 Deg C to 107 Deg C)

Logistique

Quantité dans l'emballage

5