HUBBELL CANADA
Poignée de câble à suspension Bus, maillure divisée, fermeture à tige, acier galvanisé, 0.24-0.32", BDS24L
Image of BDS24L Poignée de câble à suspension Bus, maillure divisée, fermeture à tige, acier galvanisé, 0.24-0.32", BDS24L

Poignée de câble à suspension Bus, maillure divisée, fermeture à tige, acier galvanisé, 0.24-0.32", BDS24L

Marque: Bryant

No de catalogue: BDS24L

Poignée de câble à suspension Bus, maillure divisée, fermeture à tige, acier galvanisé, 0.24-0.32".

  • Maille fendue
  • Fermeture de tige
  • Acier galvanisé
  • 0,24-0,32"

Closed Mesh

Général

Application

Universal Eye

Catalog Number

BDS24L

Construction

Woven

Force de rupture approximative

350 lbs

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Steel, Galvanized

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Hook or Beam Clamp

Série

Bus Drop

Type

Split Mesh, Rod Closing

Type

Universal Eye

UPC

781786240148

Lié au conducteur

Plage de diamètres de câbles

0.24 in-0.32 in

Taille du câble

.24-.32" (.61-.81)

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Liée à la force

Force de rupture approximative

350 lbs

Logistique

Quantité dans l'emballage

10