Marque: Bryant
No de catalogue: BDS43L
Closed Mesh
Application
Universal Eye
Catalog Number
BDS43L
Construction
Woven
Force de rupture approximative
550 lbs
Indicateur EU RoHs
No
Matériau
Steel, Galvanized
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Hook or Beam Clamp
Série
Bus Drop
Type
Split Mesh, Rod Closing
Type
Universal Eye
UPC
781786240186
Plage de diamètres de câbles
0.43 in-0.56 in
Taille du câble
.43-.56" (1.09-1.42)
Indicateur EU RoHs
No
Force de rupture approximative
550 lbs
Quantité dans l'emballage
20