Marque: Bryant
No de catalogue: BDS56U
Closed Mesh
Application
Single Eye
Catalog Number
BDS56U
Construction
Woven
Famille de produit
Bus Drop
Force de rupture approximative
1,000 lbs
Matériau
Steel, Galvanized
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Hook or Beam Clamp
Type
Split Mesh, Rod Closing
Type
Single Eye
UPC
781786240063
Plage de diamètres de câbles
0.56 in-0.73 in
Taille du câble
.56-.73" (1.42-1.85)
Normes - Conformité RoHS
CM
Force de rupture approximative
1,000 lbs
Nombre d'unités sur la palette
3640
Quantité dans l'emballage
20