Marque: Bryant
No de catalogue: BDS73U
Closed Mesh
Application
Single Eye
Catalog Number
BDS73U
Construction
Woven
Force de rupture approximative
1,400 lbs
Indicateur EU RoHs
No
Matériau
Steel, Galvanized
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Hook or Beam Clamp
Série
Bus Drop
Type
Split Mesh, Rod Closing
Type
Single Eye
UPC
781786240087
Plage de diamètres de câbles
0.73 in-0.85 in
Taille du câble
.73-.85" (1.85-2.16)
Indicateur EU RoHs
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Force de rupture approximative
1,400 lbs
Nombre d'unités sur la palette
1350
Quantité dans l'emballage
10