HUBBELL CANADA
Image of Y10AC9 Pompe Elec Hyd, 10000 psi, 1.61 Quarts, Y10AC9

Pompe Elec Hyd, 10000 psi, 1.61 Quarts, Y10AC9

Marque: Burndy

No de catalogue: Y10AC9

Pompe hydraulique électrique à utiliser avec toutes les sertisseuses et coupeuses à distance HYPRESS™ nécessitant une pression de fonctionnement de 10 000 psi, 100 000 (+) cycles de vie.

  • Facile à transporter
  • Soupape de sûreté réglée en usine
  • Plus de 100 000 cycles de vie
  • Interrupteur électrique suspendu et scellé avec un cordon de 10 pieds.

Général

Application

Pumping

Application - pour utilisation sur

Use with 10,000 psi Remote Hydraulic Crimpers and Cutters

Catalog Number

Y10AC9

Indicateur EU RoHs

Yes

Source d'alimentation

5/8 HP 115V-AC Motor; 10000 RPM

Type

Pumps

Type d'outil

Pump, Electric Hydraulic

UPC

781810467299

UPC 14 Digit GTIN

00781810467299

Dimensions

Dimensions

8.25 po x 6.5 po x 14.38 po

Hauteur

14.38 in

Largeur

6.5 in

Longueur

8.25 in

Poids

28 lb

Caractéristiques électriques

Consommation max. de courant

11 Amperes

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à l'opération

Source d'alimentation

5/8 HP 115V-AC Motor; 10000 RPM

Logistique

Contenu de l'emballage

Pump only