Marque: Bell
No de catalogue: 5606-0
Ãclairage nocturne automatique
Non
Catalog Number
5606-0
Construction
Métallique
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Moulé sous pression aluminium
Résistant aux intempéries
Oui
Sensibilité de détection réglable
No
Source d'éclairage
Type
Eclairage
Type d'appareil
Architectural;Flood;Swivel
Type de lentille/vitre
No Glass/Lens
UPC
050169560600
Capacité en pieds cubes
20.9475 cu.in
Hauteur
2.1 in
Hauteur de l'emballage
2.094 in
Largeur
2.1 in
Largeur de l'emballage
2.094 in
Longueur de l'emballage
5 in
Plage de déplacement
180 °
Poids
0.32 lb
Poids de l'emballage
0.387 lb
Profondeur
4.75 in
Certifié ENERGY STAR
No
Enregistré pour certification
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 1598
Résistant aux intempéries
Oui
Sensibilité de détection réglable
No
Tête de lampe réglable
Yes
Emballage standard
30
Nombre d'unités sur la palette
4500
Quantité dans l'emballage
30
Type d'emballage
Shrinkwrap