Marque: Burndy
No de catalogue: WDIETREE
Caractéristiques : Ce support innovant pour matrices W remplace la mallette de transport standard en métal conçue pour les matrices W de Burndy. Sa conception simple permet d'insérer facilement les matrices W dans le support, ce qui offre une plus grande flexibilité et un stockage sécurisé.
Application
Stockage
Application - pour utilisation sur
Use with W and X Dies
Catalog Number
WDIETREE
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Nylon
Type
W-Die pour outils de sertissage hydrauliques (set)
Type de matrice
W Die and X Die
UPC
781810347508
UPC 14 Digit GTIN
00781810347508
Dimensions
6.37 po x 1.87 po x 0.5 po
Hauteur
0.5 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur
1.87 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur
6.37 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids
0.41 lb
Poids de l'emballage
0 lb
Indicateur EU RoHs
Yes
Normes - Conformité RoHS
EX
Contenu de l'emballage
Holder only (W and X Dies sold separately)