Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: PBS82
Standard Product
Actionneur
Push Buttons
Catalog Number
PBS82
Conditions environnementales
Indoor and Outdoor
Configuration des contacts
Momentary
Couleur
Jaune
Indicateur EU RoHs
No
Matériel - quincaillerie de montage
Cable Mounted
Performance
Environmental - Operating Temperatures - Max Continuous- 75 ° C, Minimum -40° w/o Impact
Protection d'infiltrations
IP44
Série
Heavy Duty Series
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type
Eight Button
Type
Two Speed
Type d'armoire
NEMA 3R
Type d'indicateurs
None
UPC
783585610825
Largeur
4.38 in
Longueur
3.25 in
Poids
10 lb
Taille de l'afficheur
Full Sized
Capacité des contacts
Pilot Duty Only
Connectivité
Terminal Screws
Courant nominal
6 A
Phase
Single Phase
Classe NEMA nominale
NEMA 3R
Conditions environnementales
Indoor and Outdoor
Indicateur EU RoHs
No
Norme(s) de l'industrie
CSA Certified
Actionneur
Push Buttons
Performance
Environmental - Operating Temperatures - Max Continuous- 75 ° C, Minimum -40° w/o Impact
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type d'indicateurs
None
Quantité dans l'emballage
10