Marque: TradeSelect
No de catalogue: A2510624D
Les dispositifs d'alimentation et de données sont accessibles du même côté du poteau, Une barrière interne isole le canal voix ou données du canal alimentation, Offre une plus grande flexibilité et capacité par poteau, avec boîte de jonction et 2 circuits
Application
Utilisé pour amener les connexions d'alimentation et/ou de données d'un plafond à un poste de travail, pour assurer la protection des câbles.
Catalog Number
A2510624D
Matériau
Aluminium
Ouvertures défonçables
2
Type
Poteau de service
UPC
805035001080
Dimensions
2.08 po x 2.13 po x 120.6 po
Hauteur
120.6 in
Largeur
2.13 in
Longueur
2.08 in
Norme(s) de l'industrie
CSA Certified
Ouvertures défonçables
2