HUBBELL CANADA
Poteau de branchement 12 pi 6 po 2KO-2DUP avec cordon, A2512624D
Image of A2512624D Poteau de branchement 12 pi 6 po 2KO-2DUP avec cordon, A2512624D

Poteau de branchement 12 pi 6 po 2KO-2DUP avec cordon, A2512624D

Marque: TradeSelect

No de catalogue: A2512624D

Poteau de branchement 12 pi 6 po 2KO-2DUP avec cordon.

  • Poteaux de branchement en aluminium avec trois capacités de service idéales pour fournir le courant, la fibre et le câblage du plafond au sol
  • Construction en aluminium extrudé léger et robuste, disponible dans diverses couleurs de peinture durables et finition en aluminium anodisé transparent pour répondre à tous les besoins
  • Poteaux sur mesure disponibles pour des applications spéciales, y compris les zones de paiement au détail.

Les dispositifs d'alimentation et de données sont accessibles du même côté du poteau, une barrière interne isole le canal de voix ou de données du canal d'alimentation, dispositif offrant une plus grande flexibilité et capacité par poteau.

Général

Application

Utilisé pour amener les connexions d'alimentation et/ou de données d'un plafond à un poste de travail, pour assurer la protection des câbles.

Catalog Number

A2512624D

Matériau

Aluminium

Ouvertures défonçables

2

Type

Poteau de service

Type de fini

UPC

805035002322

Dimensions

Dimensions

2.08 po x 2.13 po x 144.6 po

Hauteur

144.6 in

Largeur

2.13 in

Longueur

2.08 in

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

CSA Certified

Configuration

Ouvertures défonçables

2