Marque: TradeSelect
No de catalogue: A2516000
Poteau vide pour les câbles de communication uniquement
Application
Utilisé pour amener les connexions d'alimentation et/ou de données d'un plafond à un poste de travail, pour assurer la protection des câbles.
Catalog Number
A2516000
Matériau
Aluminium
Type
Poteau de service
Type de fini
Painted Satin Grey
UPC
805035052457
Dimensions
2.08 po x 2.13 po x 192 po
Hauteur
192 in
Largeur
2.13 in
Longueur
2.08 in
Norme(s) de l'industrie
CSA Certified