HUBBELL CANADA
Image of A2512600 POTEAU DE SERVICE 12FT 6IN BLANK, A2512600

POTEAU DE SERVICE 12FT 6IN BLANK, A2512600

Marque: TradeSelect

No de catalogue: A2512600

POTEAU DE SERVICE 12FT 6IN BLANK.

  • Poteaux de branchement en aluminium avec capacité de trois services, idéaux pour l'acheminement de câbles d'alimentation, de fibres et de données du plafond au sol
  • Construction robuste et légère en aluminium extrudé, disponible en plusieurs couleurs de peinture durables et en finition aluminium anodisé transparent pour répondre à tous les besoins
  • Longueurs et configurations de poteaux personnalisées commandées en usine disponibles pour des applications spéciales, y compris les zones de caisse des magasins.

Poteau vide pour les câbles de communication uniquement

Général

Application

Utilisé pour amener les connexions d'alimentation et/ou de données d'un plafond à un poste de travail, pour assurer la protection des câbles.

Catalog Number

A2512600

Matériau

Aluminium

Type

Poteau de service

Type de fini

UPC

805035002186

Dimensions

Dimensions

2.08 po x 2.13 po x 144.6 po

Hauteur

144.6 in

Largeur

2.13 in

Longueur

2.08 in

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

CSA Certified