Marque: TradeSelect
No de catalogue: A2520000
Poteau vide pour les câbles de communication uniquement
Application
Utilisé pour amener les connexions d'alimentation et/ou de données d'un plafond à un poste de travail, pour assurer la protection des câbles.
Catalog Number
A2520000
Couleur
Vide
Matériau
Aluminium
Type
Poteau de service
Type de fini
Painted Satin Grey
UPC
805035003329
Dimensions
2.08 po x 2.13 po x 240 po
Hauteur
240 in
Largeur
2.13 in
Longueur
2.08 in
Norme(s) de l'industrie
CSA Certified