HUBBELL CANADA
Image of OEM840NCP Presse à banc pneumatique FEO, 4.5T, 90-100 psi, OEM840NCP

Presse à banc pneumatique FEO, 4.5T, 90-100 psi, OEM840NCP

Marque: Burndy

No de catalogue: OEM840NCP

Presse d'établi pneumatique FEO, 4,5 tonnes, 90-100 psi.

  • Protection transparente personnalisable pour entrée de câble à gauche, à droite ou par l'avant
  • Interrupteur à pied protégé
  • Localisateur de connecteur réglable
  • Compteur de cycles
  • Compatible avec les matrices UM, U et W

Général

Application

Crimping

Application - pour utilisation sur

Use with UM, U and W Dies

Catalog Number

OEM840NCP

Type

Crimper

Type d'outil

Pneumatic Press

Type de matrice

UM Die

UPC

781810660379

Dimensions

Dimensions

18.56 po x 10.26 po x 22.01 po

Hauteur

22.01 in

Largeur

10.26 in

Longueur

18.56 in

Poids

61 lb

Lié au conducteur

Plages de sertissage

Installs #8 - 4/0 AWG

Certifications et conformité

Normes - Conformité RoHS

EX

Logistique

Contenu de l'emballage

Bench Press, foot switch (accessories sold separately)