HUBBELL CANADA
Image of HBL1281I PresSwitch, unipolaire, 20A 120/277Vs, HBL1281I

PresSwitch, unipolaire, 20A 120/277Vs, HBL1281I

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL1281I

Qualité industrielle, interrupteur à pression, CA à usage général, unipolaire, 20 A 120/277 V CA, bornes à vis.

  • Grandes vis à tête cylindrique en laiton avec fentes profondes
  • Vis de fixation imperdable pour le nettoyage des filets
  • Gabarit de dénudage pour un câblage précis

Général

Catalog Number

HBL1281I

Couleur

Marron

Indicateur EU RoHs

Yes

Performance

  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 1500V AC minimum for 1 minute
  • Electrical - Max. Continuous Current - 20A
  • Electrical - Max. Working Voltage - 277V AC
  • Electrical - Overload - Minimum 4.8 times rated current for 100 cycles
  • Electrical - Temperature Rise - 30°C maximum at rated current
  • Environmental - Flammability - UL 94V-2
  • Environmental - Operating Temperature - Max. continuous: 75°C, Min. continuous: -40°C without impact
  • Mechanical - Terminal Accommodations - #14 AWG min. - #10 AWG max. solid and stranded copper wire only

Série

General Purpose

Spécifications

  • Base Material - Thermoset
  • Contacts - Silver Alloy
  • Ground Screw - Brass (Green)
  • Terminal Screws - Brass
  • Toggle Material - Nylon
  • Top Material - Thermoset

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Single Pole

Type d'article

Single Pole Toggle Switch

UPC

783585016825

Dimensions

Dimensions

3.28 po x 1.5 po x 1.45 po

Hauteur

1.45 in

Largeur

1.5 in

Longueur

3.28 in

Poids

0.2 lb

Caractéristiques électriques

Connectivité

Side Wired Only

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Description de la tension nominale

120-277 VAC

Élévation max. de température

30°C maximum at rated current

Résistance diélectrique

Withstands 1500V AC minimum for 1 minute

Tension nominale

120-277 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #10 AWG

Nombre de pôles

Single Pole

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 1500V AC minimum for 1 minute
  • Electrical - Max. Continuous Current - 20A
  • Electrical - Max. Working Voltage - 277V AC
  • Electrical - Overload - Minimum 4.8 times rated current for 100 cycles
  • Electrical - Temperature Rise - 30°C maximum at rated current
  • Environmental - Flammability - UL 94V-2
  • Environmental - Operating Temperature - Max. continuous: 75°C, Min. continuous: -40°C without impact
  • Mechanical - Terminal Accommodations - #14 AWG min. - #10 AWG max. solid and stranded copper wire only

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Logistique

Quantité dans l'emballage

50