HUBBELL CANADA
Prise affleurante industrielle Twist-Lock®, 20A triphasé Wye 120/208V, avec terre, HBL7410B
Image of HBL7410B Prise affleurante industrielle Twist-Lock®, 20A triphasé Wye 120/208V, avec terre, HBL7410B

Prise affleurante industrielle Twist-Lock®, 20A triphasé Wye 120/208V, avec terre, HBL7410B

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL7410B

Twist-Lock® Industrial Single Flush Receptacle, 20A triphasé Wye 120/208V CA, 4-pôles 4-fils non mis à la terre, non-NEMA, borne à vis, thermoset à l'arrière.

  • Face en nylon résistant aux chocs et aux mauvais traitements
  • Encastrement du câblage arrière et latéral, réduisant considérablement le risque de desserrage de la borne
  • Codage couleur de la face en fonction de la tension, facilitant le repérage et l'accouplement des dispositifs appropriés
  • Montage tout en laiton.

Standard

Général

Application

Usage intensif industriel

Catalog Number

HBL7410B

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Nylon

Matériel - quincaillerie de montage

Vis de fixation

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - V2 or better per UL94/CSA 22.2 No.0.17
  • Environmental - Moisture Resistance - IP20 Suitability
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C Minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #16 AWG - #8 AWG solid or stranded copper wire only.
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498

Spécifications

  • Base - Glass-Reinforced thermoplastic polyester (RTP)
  • Contacts - Brass
  • Face - Nylon
  • Mounting Strap - Brass
  • Terminal Screws - #10 - 32 Brass

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

prise

Type d'article

Prise affleurante simple 20A

UPC

783585333526

Dimensions

Dimensions

3.61 po x 1.71 po x 1.28 po

Hauteur

1.28 in

Largeur

1.71 in

Longueur

3.61 in

Poids

0.25 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Back Wired Screw Terminals

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Description de la tension nominale

3 Phase WYE 120/208 VAC

Phase

Three Phase

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

3 Phase WYE 120/208 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#16 AWG to #8 AWG

Nombre de fils

4-Wire

Nombre de pôles

4-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

Non-NEMA

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • Certified to CSA C22.2 No.42
  • Fed.Spec. W-C-596
  • Listed to UL 498

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - V2 or better per UL94/CSA 22.2 No.0.17
  • Environmental - Moisture Resistance - IP20 Suitability
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C Minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #16 AWG - #8 AWG solid or stranded copper wire only.
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

3780

Quantité dans l'emballage

10