HUBBELL CANADA
Prise Circuit Watch à lame droite avec suppression des surtensions pour hôpitaux, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5-15R, brun, SP82A
Image of SP82A Prise Circuit Watch à lame droite avec suppression des surtensions pour hôpitaux, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5-15R, brun, SP82A

Prise Circuit Watch à lame droite avec suppression des surtensions pour hôpitaux, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5-15R, brun, SP82A

Marque: Bryant

No de catalogue: SP82A

Prise Circuit Watch à lame droite avec suppression des surtensions pour hôpitaux, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5-15R, brun.

  • 15 A 125 V
  • Mise à la terre bipolaire à 3 fils
  • 5-15R
  • Marron

Hospital Grade

Général

Application

Duplex with Light and Alarm

Catalog Number

SP82A

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Couleur

Bleu

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Mounting Screws

Prises

Straight Blade

Série

Hospital Grade

Température fonctionnement

32 Deg F to 140 Deg F (0 Deg C to 60 Deg C)

Temps de réponse

5

Type

Surge Protection Only

Type

Duplex Receptacle

Type d'article

Surge Protection Receptacles

Type d'indicateurs

LED and Audible Alarm

UPC

781786139220

Dimensions

Taille de l'afficheur

Standard

Caractéristiques électriques

Connectivité

Terminal Screws

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Description de la tension nominale

125 V

Fréquence nominale

60 Hz

Phase

Single Phase

Tension nominale

125 V

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-15R

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Indicateur EU RoHs

No

Liée à l'opération

Température fonctionnement

32 Deg F to 140 Deg F (0 Deg C to 60 Deg C)

Temps de réponse

5

Type d'indicateurs

LED and Audible Alarm

Logistique

Quantité dans l'emballage

10