HUBBELL CANADA
Image of UGR0-20231QW prise d'Acceptor à fil rapide 20A, UGR0-20231QW

prise d'Acceptor à fil rapide 20A, UGR0-20231QW

Marque: Killark

No de catalogue: UGR0-20231QW

Prise accepteur à fil rapide 20A 125V.

  • La chambre scellée en usine dans la prise UGR contient les composants d'arc électrique de l'interrupteur.
  • Le couvercle de la prise à ressort se ferme lorsque la fiche est retirée.
  • L'alliage d'aluminium sans cuivre (moins de 4/10 de 1 %) résiste à la corrosion
  • Finition époxy/polyester appliquée par voie électrostatique et cuite au four
  • Les fiches ACCEPTOR® sont conformes aux configurations NEMA, tandis que la fonction "tourner pour enclencher" verrouille la fiche et peut être utilisée pour empêcher le désengagement accidentel d'un équipement critique
  • Fiches à utiliser avec le cordon pour usage intensif de type S/SO/ST/STO.

Le système de fiches et prises ACCEPTOR® UGP-QW / UGR-QW, avec sa conception unique et brevetée, est interchangeable avec d'autres dispositifs antidéflagrants et anti-poussière de type à lames de la NEMA. Les fiches et prises peuvent être utilisées là où des dispositifs à lames sont nécessaires dans les cas suivants

Général

Catalog Number

UGR0-20231QW

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)

Série

UGR Series

Type

lame droite

Type de prise

Delayed Action

UPC

783936125862

Caractéristiques électriques

Courant nominal

20 A

Lié au conducteur

Nombre de fils

3

Nombre de pôles

2

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

3, 7(C, D), 9(F, G)

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Logistique

Scellé à l'usine

Factory Sealed