HUBBELL CANADA
Prise DDFT 20A à auto-vérification de qualité hospitalière, GFRST83R
Image of GFRST83R Prise DDFT 20A à auto-vérification de qualité hospitalière, GFRST83R
Discontinué

Prise DDFT 20A à auto-vérification de qualité hospitalière, GFRST83R

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: GFRST83R

Prise DDFT 20A de qualité hospitalière, Styleline, 125V, face affleurante, rouge.

  • Indicateur d'alimentation vert et indicateur de déclenchement rouge
  • Technologie d'autotest brevetée AUTOGUARD®
  • Construction à triple essuyage

Général

Catalog Number

GFRST83R

Couleur

Rouge

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Spécifications

  • Base - Nylon
  • Face - Nylon
  • Ground Contacts - Brass
  • Mounting Screws - Zinc plated steel
  • Mounting Strap - Brass
  • Power Contacts - Brass

Type

Standard

Type

Standard

UPC

783585485249

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-20R

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

Meets All NEC® Requirements

Logistique

Quantité dans l'emballage

10